Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Numero tariffa doganale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.31 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 103 | ||
14.15 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 72 | ||
36.84 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 170 | ||
35.63 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 150 | ||
32.00 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 144 | ||
38.39 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 173 | ||
21.86 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 80 | ||
39.30 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 179 | ||
40.33 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 185 | ||
41.42 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 197 | ||
41.69 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 194 | ||
49.43 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 175 | ||
70.65 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 339 | ||
42.79 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 201 | ||
44.32 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 218 | ||
128.05 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 631 | ||
45.69 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 229 | ||
31.36 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 157 | ||
46.75 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 235 | ||
127.06 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 470 | ||
81.31 € | 1 | 17 giorni | - | 40103600 | 389 | ||
47.51 € | 1 | 17 giorni | - | 40103600 | 174 | ||
117.45 € | 1 | 17 giorni | - | 40103600 | 433 | ||
53.92 € | 1 | 17 giorni | - | 40103600 | 272 | ||
66.41 € | 1 | 17 giorni | - | 40103900 | 356 | ||
154.72 € | 1 | 17 giorni | - | 40103900 | 607 | ||
71.58 € | 1 | 17 giorni | - | 40103900 | 380 | ||
55.14 € | 1 | 17 giorni | - | 40103900 | 297 | ||
80.84 € | 1 | 17 giorni | - | 40103900 | 445 | ||
198.65 € | 1 | 17 giorni | - | 40103900 | 3650 | ||
13.67 € | 1 | 17 giorni | - | 40103900 | 80 | ||
24.51 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 95 | ||
57.34 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 163 | ||
63.08 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 179 | ||
17.92 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 51 | ||
17.39 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 68 | ||
41.94 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 118 | ||
55.01 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 152 | ||
69.71 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 218 | ||
59.03 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 171 | ||
125.62 € | 1 | 17 giorni | 68 | 40103500 | 431 | ||
66.31 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 199 | ||
35.99 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 163 | ||
59.02 € | 1 | 17 giorni | - | 40103600 | 2000 | ||
15.30 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 64 | ||
18.76 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 74 | ||
21.94 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 93 | ||
28.02 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 111 | ||
47.67 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 140 | ||
19.79 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 82 | ||
20.54 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 90 | ||
51.47 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 225 | ||
21.32 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 91 | ||
31.36 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 136 | ||
58.82 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 200 | ||
54.35 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 244 | ||
22.39 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 100 | ||
55.57 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 250 | ||
47.31 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 154 | ||
37.74 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 130 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in gomma | Gamma di temperatura (Min.)(°C) | -20 | Gamma di temperatura (Max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Divisione(mm) | 8 | Aste di trazione | Copertura in vetro |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali