Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Numero tariffa doganale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 60 | ||
18.42 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 75 | ||
35.87 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 154 | ||
44.88 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 206 | ||
102.28 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 437 | ||
24.82 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 109 | ||
36.82 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 163 | ||
61.43 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 271 | ||
104.68 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 461 | ||
37.07 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 164 | ||
62.22 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 273 | ||
105.92 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 465 | ||
13.75 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 66 | ||
15.82 € | 1 | 17 giorni | 12.5 | 40103500 | 70 | ||
25.32 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 112 | ||
37.75 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 168 | ||
51.97 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 240 | ||
62.63 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 280 | ||
107.13 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 476 | ||
14.62 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 72 | ||
25.52 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 113 | ||
37.92 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 169 | ||
62.97 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 282 | ||
107.78 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 479 | ||
25.95 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 114 | ||
31.73 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 141 | ||
63.25 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 284 | ||
108.27 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 483 | ||
26.05 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 111 | ||
32.07 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 140 | ||
38.48 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 167 | ||
63.65 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 278 | ||
109.32 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 472 | ||
26.12 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 116 | ||
32.52 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 144 | ||
32.63 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 145 | ||
64.75 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 290 | ||
110.38 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 493 | ||
16.42 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 72 | ||
18.97 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 86 | ||
36.88 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 168 | ||
112.52 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 490 | ||
26.60 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 120 | ||
34.83 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 156 | ||
40.13 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 181 | ||
67.53 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 301 | ||
113.60 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 512 | ||
24.25 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 108 | ||
26.73 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 118 | ||
40.45 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 178 | ||
67.58 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 296 | ||
114.53 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 503.00003 | ||
26.90 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 119 | ||
31.25 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 150 | ||
67.67 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 298 | ||
93.73 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 450 | ||
115.50 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 507.00003 | ||
26.90 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 124 | ||
33.98 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 150 | ||
41.08 € | 1 | 17 giorni | - | 40103500 | 186 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in gomma | Gamma di temperatura (Min.)(°C) | -20 | Gamma di temperatura (Max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Divisione(mm) | 8 | Aste di trazione | Copertura in vetro |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali