Anello Usit, 70NBR177646

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
49305881
49305884
49305887
49305891
49327787
49327814
49376311
49376316
49381314
49381315
49381592
49394028
U 7.1X12X1 MM
U 12.7X18X1.5 MM
U 13.7X20X1.5 MM
U 16.7X24X1.5 MM
U 26.7X35X2 MM
U 27.2X36X2 MM. NIRO
USF 5.4X8X1 MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza
(mm)
Durezza in Shore Serie Peso
(g)

6.10 €

1 Disponibile 12 giorni 6.711170-0.34

6.10 €

1 Disponibile 17 giorni 9.313.3170-0.4

6.42 €

1 Disponibile 7 giorni 1418.71.572-1.1

2.43 €

500 7 giorni 10161.570UA0.96

6.73 €

1 Disponibile 17 giorni 18.7261.572-2.52

14.12 €

2 Disponibile 17 giorni 12.7181.570-1.25

6.42 €

1 Disponibile 17 giorni 12181.570UA1.1

6.10 €

1 Disponibile 7 giorni 9.314.6170-6

6.42 €

1 Disponibile 7 giorni 10.3516270-1.42

6.10 €

1 Disponibile 7 giorni 6.710170-3

6.10 €

1 Disponibile 7 giorni 6.29.2170-2.5

14.12 €

1 Disponibile 17 giorni 13.7201.570-1

6.10 €

1 Disponibile 17 giorni 7.112170-0.001

6.42 €

1 Disponibile 12 giorni 12.7181.570-1.25

6.42 €

1 Disponibile 7 giorni 13.7201.570-1.65

6.73 €

1 Disponibile 7 giorni 16.7241.570-2.41

7.48 €

1 Disponibile 17 giorni 26.735270-5.5

16.47 €

2 Disponibile 17 giorni 27.236270-5.7

6.10 €

1 Disponibile 17 giorni 5.48170USF0.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale NBR Numero tariffa doganale 40169300

Supporto tecnico