Molla a gas Industrial, 280 Newton

Molla a gas Industrial, 280 Newton
· Compensazione ottimizzata del peso durante le azioni di sollevamento, abbassamento, apertura e chiusura
· Ampia gamma di dimensioni e varianti di forza disponibili come prodotti standard
· Smorzamento dinamico e idraulico disponibile
· Curva caratteristica della molla piatta, cioè basso aumento della forza, anche con forze elevate e corse grandi
· Scelta di curve caratteristiche della molla lineari, progressive o decrescenti
· Forma compatta per l'installazione in spazi ridotti
· Grande varietà di raccordi terminali per un montaggio efficiente
· Movimento di regolazione smorzato su campi definiti o in modo continuo
· Possibilità di controllo della velocità di estensione
· Possibilità di integrare funzioni aggiuntive, come interruttori elettrici, funzione di STOP, mantenimento in posizione, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
298061
4944VU
52507
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
GTIN/EAN Peso
(g)

42.67 €

1 17 giorni 4046577991095293

42.08 €

1 17 giorni 4046577198852204

61.50 €

1 17 giorni 4046577002852150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero tariffa doganale 83024200

Supporto tecnico