Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XPA 1057
Gamma di temperatura (Min.)(°C) | -30 | Gamma di temperatura (Max.)(°C) | 80 | Lunghezza(mm) | 1057 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | XPA | Altezza(mm) | 10 | Larghezza(mm) | 12.7 |
Materiale | Miscela di elastomeri | Numero tariffa doganale | 40103100 | Peso(g) | 95 |
Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo, linea X, il codice articolo è il seguente: XPA 1057.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XPA 1057.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali