Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
12230000005000
Materiale cinghia | Cinghia in poliuretano | Larghezza nominale W (mm)(mm) | 50 | Gamma di temperatura (Min.) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura (Max.) | 80 | Aste di trazione | Acciaio | Numero tariffa doganale | 40103900 |
Peso(g) | 209 |
Si trova sulla pagina di Cinghia piana / Megalinear / aperto / b 50 / PUR / acciaio / MEGADYNE , il codice articolo è il seguente: 12230000005000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 12230000005000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali