Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
90 XL 14 MM |
102 XL 18 MM |
110 XL 075 |
120 XL 050 |
120 XL 15 MM |
190 XL 050 |
736 MXL 7 MM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Gamma di temperatura (Max.) | Divisione (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.93 € | 1 | 12 giorni | 14 | 85 | 5.08 | 7 | ||
4.19 € | 1 | 12 giorni | 18 | 85 | 5.08 | 90 | ||
7.08 € | 1 | 12 giorni | 19.05 | 80 | 5.08 | 11 | ||
4.92 € | 1 | 12 giorni | 12.7 | 80 | 5.08 | 9 | ||
6.01 € | 1 | 12 giorni | 15 | 85 | 5.08 | 15 | ||
5.77 € | 1 | 12 giorni | 12.7 | 80 | 5.08 | 12 | ||
2.30 € | 1 | 12 giorni | 7 | 85 | 2.032 | 2 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in gomma | Gamma di temperatura (Min.) | -25 | Aste di trazione | Corda di vetro |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 40103900 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Gamma di temperatura (Max.)
Divisione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali