Cinghia dentata / Megapower / T10 / PUR / Aramide / MEGADYNE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10 T10/630

Codice componente
10 T10/630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.42 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Larghezza nominale W (mm)(mm) 10 Gamma di temperatura (Min.) -25
Gamma di temperatura (Max.) 80 Divisione(mm) 10 Aste di trazione Aramide
Numero tariffa doganale 39269097 Peso(g) 28

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / Megapower / T10 / PUR / Aramide / MEGADYNE , il codice articolo è il seguente: 10 T10/630.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10 T10/630.

Supporto tecnico