Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
75 T10/800
Materiale cinghia | Cinghia in poliuretano | Larghezza nominale W (mm)(mm) | 75 | Gamma di temperatura (Min.) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura (Max.) | 80 | Divisione(mm) | 10 | Aste di trazione | Aramide |
Numero tariffa doganale | 39269097 | Peso(g) | 264 |
Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / Megapower2 / T10 / PUR / Aramide / MEGADYNE , il codice articolo è il seguente: 75 T10/800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 75 T10/800.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali