Cinghia dentata / Megalinear / aperta / 5, 8, 10, 20 / PUR / Aramide / MEGADYNE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10030150046
10030170042
10030170116
10030170220
10030230051
10030240053
10030240158
10030510060
12020000003010
12020000003210
PU 32 AT10
RPU 50 8M NFT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Divisione
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

11.08 €

1 12 giorni 1054010390019

20.58 €

1 12 giorni 16104010390062

23.62 €

1 12 giorni 25104010390095

37.45 €

1 12 giorni 501040103900205

17.70 €

1 12 giorni 1654010390043

28.33 €

1 12 giorni 251040103900197

44.95 €

1 12 giorni 501040103900321

28.32 €

1 12 giorni 2553926909797

29.87 €

100 12 giorni 301040103900113

31.37 €

1 12 giorni 321040103900113

37.65 €

1 12 giorni 321040103900142

41.18 €

1 12 giorni 50839269097300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Gamma di temperatura (Min.) -25 Gamma di temperatura (Max.) 80
Aste di trazione Kevlar

Supporto tecnico