Cinghia dentata / AT10, T5 / PUR / Aramide / MEGADYNE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10030150084

Codice componente
10030150084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.77 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Larghezza nominale W (mm)(mm) 16 Gamma di temperatura (Min.) -25
Gamma di temperatura (Max.) 80 Divisione(mm) 5 Aste di trazione Kevlar
Numero tariffa doganale 40103900 Peso(g) 33

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / AT10, T5 / PUR / Aramide / MEGADYNE, il codice articolo è il seguente: 10030150084.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10030150084.

Supporto tecnico