Cinghia dentata / Megapower / T#, AT#, MXL, L / PUR / Aramide / MEGADYNE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5 T2,​5/500
6 T2,​5/180
6 T2,​5/317,​5
6 T2,​5/880
10 AT5/480
10 AT5/750
10 T2,​5/330
10 T2,​5/680
10 T2,​5/880
10 T5/1440
10 T5/250
10 T5/560
10 T5/750
12 AT10/1350
12 AT10/1800
15 AT5/750
16 AT10/1480
16 AT10/1600
16 T2,​5/380
16 T5/1500
16 T5/765
16 T5/990
16 T10/1610
17 T5/990
20 T5/1500
20 T5/375
20 T10/500
11020020000610
11020050001010
11110054010010
225 LPU 100
3296 MXLPU 012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Divisione
(mm)
Aste di trazione Peso
(g)

7.48 €

1 12 giorni 52.5Kevlar3

7.92 €

1 12 giorni 62.5Kevlar2

8.63 €

1 12 giorni 62.5Kevlar2

14.00 €

1 12 giorni 62.5Kevlar6

12.05 €

1 12 giorni 105Kevlar15

17.15 €

1 12 giorni 105Acciaio24

12.87 €

1 12 giorni 102.5Kevlar4

17.48 €

1 12 giorni 102.5Kevlar7

20.88 €

1 12 giorni 102.5Kevlar11

27.00 €

1 12 giorni 105Kevlar25

8.73 €

1 12 giorni 105Acciaio6

11.82 €

1 12 giorni 105Kevlar12

14.30 €

1 12 giorni 105Kevlar17

37.70 €

1 12 giorni 1210Acciaio96

49.02 €

1 12 giorni 1210Acciaio127.00001

24.18 €

20 12 giorni 155Kevlar38

49.38 €

1 12 giorni 1610Acciaio140

52.52 €

1 12 giorni 1610Kevlar151

19.08 €

1 12 giorni 162.5Kevlar7

40.93 €

1 12 giorni 165Acciaio53

20.28 €

1 12 giorni 165Acciaio27

23.78 €

1 12 giorni 165Kevlar35

43.83 €

1 12 giorni 1610Acciaio113

25.27 €

1 12 giorni 175Kevlar37

47.75 €

1 12 giorni 205Kevlar66

15.93 €

1 12 giorni 205Kevlar17

19.60 €

1 12 giorni 2010Acciaio44

7.92 €

1 12 giorni 62.5Kevlar1

14.95 €

1 12 giorni 102.5Kevlar6

55.55 €

1 12 giorni 25.49.525Kevlar189

26.43 €

1 12 giorni 25.49.525Kevlar79

7.92 €

1 12 giorni 3.22.032Kevlar3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Gamma di temperatura (Min.) -25 Gamma di temperatura (Max.) 80
Numero tariffa doganale 39269097

Supporto tecnico