Cinghia dentata / Megapower2 / T5, T10; AT5 / PUR / Aramide / MEGADYNE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5 T5/500
10 AT5/300
10 T5/185
12 T5/300
13 T5/630
15 T5/690
16 T5/305
16 T5/350
16 T10/340
30 T10/440
35 T10/1240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Divisione
(mm)
Aste di trazione Peso
(g)

5.07 €

1 12 giorni 55Kevlar5

10.53 €

1 12 giorni 105Acciaio10

8.37 €

1 12 giorni 105Kevlar4

10.22 €

1 12 giorni 125Acciaio8

16.27 €

1 12 giorni 135Acciaio13

19.85 €

1 12 giorni 155Kevlar24

12.87 €

1 12 giorni 165Kevlar11

13.42 €

1 12 giorni 165Kevlar12

15.28 €

1 12 giorni 1610Acciaio24

28.22 €

1 12 giorni 3010Kevlar30

71.13 €

1 12 giorni 3510Kevlar140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Gamma di temperatura (Min.) -25 Gamma di temperatura (Max.) 80
Numero tariffa doganale 39269097

Supporto tecnico