Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11160045700600 |
11160045700800 |
11160045701000 |
11160045701200 |
11160045701600 |
11160045702000 |
11160045702500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.38 € | 1 | 12 giorni | 6 | 4 | ||
14.37 € | 1 | 12 giorni | 8 | 6 | ||
16.98 € | 1 | 12 giorni | 10 | 7 | ||
19.17 € | 1 | 12 giorni | 12 | 9 | ||
23.97 € | 1 | 12 giorni | 16 | 12 | ||
27.90 € | 1 | 12 giorni | 20 | 15 | ||
32.42 € | 1 | 12 giorni | 25 | 18 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in poliuretano | Gamma di temperatura (Min.) | -25 | Gamma di temperatura (Max.) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Divisione(mm) | 2.5 | Aste di trazione | Acciaio | Numero tariffa doganale | 39269097 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali