Cinghia dentata / megalina / aperta / T#, AT#, RPU#M, MTD#M / PUR / acciaio / MEGADYNE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10 T5/1250 -V-
10 T5/1760 -V-
12 T5/10010 -V-
12 T5/10420 -V-
12 T5/11020 -V-
12 T5/1700 -V-
12 T5/8220 -V-
12 T5/8620 -V-
12 T10/2150 -V-
12 T10/3040 -V-
13,​5 T10/6630 NFT -V-
16 AT5/960 -V-
16 AT10/2530 -V-
16 AT10/3600 NFT -V-
16 T10/4600 -V-
16 T10/5090 -V-
20 AT5/2260 -V-
25 AT5/2005 -V-
25 AT5/3080 -V-
25 AT5/4000 -V-
25 AT10/13100 -V-
25 AT10/1710 -V-
25 AT10/2180 -V-
25 AT10/2210 -V-
25 AT10/2220 -V-
25 AT10/2620 -V-
25 AT10/4290 -V-
25 AT10/4500 -V-
25 AT10/4750 -V-
25 AT10/940 -V-
25 T5/1705 -V-
25 T5/1710 -V-
25 T5/2210 -V-
25 T5/2450 -V-
25 T5/2460 -V-
25 T5/3065 -V-
25 T5/3410 -V-
25 T5/3670 NFT -V-
25 T5/4660 NFTB -V-
25 T5/5260 -V-
25 T5/6400 -V-
25 T10/2650 NFT -V-
25 T10/3500 -V-
25 T10/3630 -V-
25 T10/4050 -V-
25 T10/4500 -V-
25 T10/5100 -V-
25 T10/5150 -V-
25 T10/5690 -V-
25 T10/6060 NFT -V-
25 T10/6080 -V-
25 T10/6270 -V-
25 T10/6530 -V-
25 T10/7000 -V-
25 T10/9010 -V-
30 AT10/1650 -V-
30 T5/1850 -V-
32 AT5/2590 -V-
32 AT5/2650 -V-
32 AT5/3000 -V-
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Divisione
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

12.35 €

1 12 giorni 1054010390031

17.45 €

1 12 giorni 1054010390044

125.58 €

1 12 giorni 12539269097290

130.77 €

1 12 giorni 12539269097302

138.29 €

1 12 giorni 12539269097320

53.73 €

1 12 giorni 1253926909749

103.16 €

1 12 giorni 12539269097238

108.15 €

1 12 giorni 12539269097250

39.55 €

1 12 giorni 121039269097138

55.87 €

1 12 giorni 121039269097195

140.12 €

1 12 giorni 131040103900484

15.17 €

1 12 giorni 1654010390046

55.79 €

1 12 giorni 161040103900243

91.36 €

1 12 giorni 161040103900263

84.58 €

1 12 giorni 161040103900391

93.52 €

1 12 giorni 161040103900433

65.45 €

1 12 giorni 20540103900136

58.08 €

1 12 giorni 25539269097150

281.97 €

1 12 giorni 25539269097277

115.83 €

1 12 giorni 25539269097300

331.52 €

1 12 giorni 2510392690971965

140.03 €

1 12 giorni 251039269097260

55.15 €

1 12 giorni 251039269097327

55.95 €

1 12 giorni 251039269097332

56.16 €

1 12 giorni 251039269097333

66.32 €

1 12 giorni 251039269097393

108.57 €

1 12 giorni 251039269097644

113.85 €

1 12 giorni 251039269097675

120.21 €

1 12 giorni 251039269097713

23.74 €

1 12 giorni 251039269097141

41.16 €

1 12 giorni 25540103900107

41.31 €

1 12 giorni 25540103900108

53.37 €

1 12 giorni 25540103900139

59.17 €

1 12 giorni 25540103900154

59.38 €

1 12 giorni 25540103900155

73.98 €

1 12 giorni 25540103900193

82.34 €

1 12 giorni 25540103900215

101.93 €

1 12 giorni 25540103900191

146.27 €

1 12 giorni 25540103900261

127.00 €

1 12 giorni 25540103900331

154.53 €

1 12 giorni 25540103900403

64.30 €

1 12 giorni 251040103900294

73.79 €

1 12 giorni 251040103900466

76.57 €

1 12 giorni 251040103900483

85.40 €

1 12 giorni 251040103900539

94.85 €

1 12 giorni 251040103900599

107.52 €

1 12 giorni 251040103900678

108.57 €

1 12 giorni 251040103900685

119.98 €

1 12 giorni 251040103900757

146.93 €

1 12 giorni 251040103900673

128.24 €

1 12 giorni 251040103900809

132.22 €

1 12 giorni 251040103900834

137.66 €

1 12 giorni 251040103900868

147.62 €

1 12 giorni 251040103900931

190.02 €

1 12 giorni 2510401039001198

46.86 €

1 12 giorni 301040103900314

73.20 €

1 12 giorni 30540103900231

88.63 €

1 12 giorni 32540103900249

90.68 €

1 12 giorni 32540103900254.00002

102.66 €

1 12 giorni 32540103900288

Loading...

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Gamma di temperatura (Min.) -25 Gamma di temperatura (Max.) 80
Aste di trazione Acciaio

Supporto tecnico