Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Divisione (mm) | Numero tariffa doganale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.85 € | 1 | 12 giorni | 4 | 5 | 39269097 | 11 | ||
8.17 € | 1 | 12 giorni | 5 | 10 | 39269097 | 25 | ||
4.73 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5 | 39269097 | 5 | ||
5.45 € | 1 | 12 giorni | 5 | 10 | 39269097 | 15 | ||
19.12 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 29 | ||
6.98 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 4 | ||
7.05 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 5 | ||
7.05 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 5 | ||
8.30 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 9 | ||
10.43 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 12 | ||
11.82 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 16 | ||
12.27 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 14 | ||
3.63 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 2 | ||
14.78 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 16 | ||
14.78 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 16 | ||
18.25 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 19 | ||
19.75 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 20 | ||
21.23 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 21 | ||
4.98 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 2 | ||
5.45 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 2 | ||
5.62 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 2 | ||
23.78 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 26 | ||
5.65 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 3 | ||
5.65 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 3 | ||
5.65 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 3 | ||
5.72 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 3 | ||
5.87 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 3 | ||
5.87 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 4 | ||
6.38 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 5 | ||
6.55 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 5 | ||
6.83 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 6 | ||
6.90 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 6 | ||
6.90 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 6 | ||
6.98 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 6 | ||
7.05 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 6 | ||
7.45 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 7 | ||
9.45 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 9 | ||
9.83 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 11 | ||
9.83 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 11 | ||
9.90 € | 1 | 12 giorni | 6 | 5 | 39269097 | 11 | ||
6.02 € | 1 | 12 giorni | 7 | 5 | 39269097 | 7 | ||
6.40 € | 1 | 12 giorni | 7 | 5 | 39269097 | 7 | ||
6.68 € | 1 | 12 giorni | 7 | 5 | 39269097 | 7 | ||
12.32 € | 1 | 12 giorni | 7 | 10 | 40103500 | 35 | ||
24.18 € | 1 | 12 giorni | 8 | 5 | 39269097 | 38 | ||
8.82 € | 1 | 12 giorni | 8 | 5 | 39269097 | 6 | ||
8.83 € | 1 | 12 giorni | 8 | 5 | 39269097 | 7 | ||
8.83 € | 1 | 12 giorni | 8 | 5 | 39269097 | 7 | ||
13.15 € | 1 | 12 giorni | 8 | 5 | 39269097 | 16 | ||
14.88 € | 1 | 12 giorni | 8 | 5 | 39269097 | 21 | ||
4.57 € | 1 | 12 giorni | 8 | 5 | 39269097 | 2 | ||
18.65 € | 1 | 12 giorni | 8 | 5 | 39269097 | 21 | ||
18.65 € | 1 | 12 giorni | 8 | 5 | 39269097 | 21 | ||
21.17 € | 1 | 12 giorni | 8 | 5 | 39269097 | 24 | ||
24.57 € | 1 | 12 giorni | 8 | 5 | 39269097 | 26 | ||
26.83 € | 1 | 12 giorni | 8 | 5 | 39269097 | 28 | ||
6.32 € | 1 | 12 giorni | 8 | 5 | 39269097 | 3 | ||
6.88 € | 1 | 12 giorni | 8 | 5 | 39269097 | 3 | ||
7.08 € | 1 | 12 giorni | 8 | 5 | 39269097 | 3 | ||
30.05 € | 1 | 12 giorni | 8 | 5 | 39269097 | 34 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in poliuretano | Gamma di temperatura (Min.) | -25 | Gamma di temperatura (Max.) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Aste di trazione | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Divisione(mm)
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali