Cinghia dentata doppia / Megapower / T# / PUR / acciaio / MEGADYNE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

60010230144

Codice componente
60010230144
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.18 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Larghezza nominale W (mm)(mm) 25 Gamma di temperatura (Min.) -25
Gamma di temperatura (Max.) 80 Divisione(mm) 10 Aste di trazione Acciaio
Numero tariffa doganale 39269097 Peso(g) 147

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata doppia / Megapower / T# / PUR / acciaio / MEGADYNE , il codice articolo è il seguente: 60010230144.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60010230144.

Supporto tecnico