Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Guide Shafts
| ||||||||||||||||
Ball Cages
| ||||||||||||||||
Guide Bushes
| ||||||||||||||||
Ball Cages Mini Range
| ||||||||||||||||
Guide Bushes Mini Range
| ||||||||||||||||
Bellows
|
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | dw (mm) | d1 (mm) | dB (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | k (mm) | C (N) | L3 (mm) | e (mm) | m (mm) | n (mm) | Tipo boccola | Tipo gabbia | f (gabbia) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.71 € | 1 | 12 giorni | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
50.46 € | 1 | 12 giorni | 4 | 7 | 10 | 12 | 20 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
55.80 € | 1 | 12 giorni | 4 | 7 | 10 | 12 | 30 | 54 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
55.09 € | 1 | 12 giorni | 4 | 7 | 10 | 20 | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
55.85 € | 1 | 12 giorni | 4 | 7 | 10 | 20 | 20 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
61.18 € | 1 | 12 giorni | 4 | 7 | 10 | 20 | 30 | 54 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
53.42 € | 1 | 12 giorni | 6 | 10 | 14 | 16 | 16 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
55.25 € | 1 | 12 giorni | 6 | 10 | 14 | 16 | 25 | 42 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
58.69 € | 1 | 12 giorni | 6 | 10 | 14 | 16 | 40 | 72 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
61.45 € | 1 | 12 giorni | 6 | 10 | 14 | 25 | 16 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
63.28 € | 1 | 12 giorni | 6 | 10 | 14 | 25 | 25 | 42 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
66.72 € | 1 | 12 giorni | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 72 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
58.80 € | 1 | 12 giorni | 8 | 13 | 18 | 20 | 20 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
60.63 € | 1 | 12 giorni | 8 | 13 | 18 | 20 | 25 | 36 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
61.34 € | 1 | 12 giorni | 8 | 13 | 18 | 20 | 30 | 46 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
63.11 € | 1 | 12 giorni | 8 | 13 | 18 | 20 | 40 | 64 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
60.63 € | 1 | 12 giorni | 8 | 13 | 18 | 20 | 20 | 30 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
70.71 € | 1 | 12 giorni | 8 | 13 | 18 | 30 | 20 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
72.54 € | 1 | 12 giorni | 8 | 13 | 18 | 30 | 25 | 36 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
73.25 € | 1 | 12 giorni | 8 | 13 | 18 | 30 | 30 | 46 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
75.02 € | 1 | 12 giorni | 8 | 13 | 18 | 30 | 40 | 64 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
72.54 € | 1 | 12 giorni | 8 | 13 | 18 | 30 | 20 | 30 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
65.58 € | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 46 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
72.11 € | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 70 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
80.29 € | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 90 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
76.42 € | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 20 | 36 | 28 | 46 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
82.94 € | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 20 | 36 | 40 | 70 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
91.12 € | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 20 | 36 | 50 | 90 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
50.94 € | 1 | 12 giorni | 12 | 17 | 22 | 25 | 21 | 36 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in plastica | 0 | ||
64.94 € | 1 | 12 giorni | 12 | 17 | 22 | 25 | 20 | 34 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
66.45 € | 1 | 12 giorni | 12 | 17 | 22 | 25 | 28 | 50 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
72.97 € | 1 | 12 giorni | 12 | 17 | 22 | 25 | 40 | 78 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
81.15 € | 1 | 12 giorni | 12 | 17 | 22 | 25 | 50 | 100 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
77.00 € | 1 | 12 giorni | 12 | 17 | 22 | 25 | 36 | 80 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.5 | ||
95.26 € | 1 | 12 giorni | 12 | 17 | 22 | 25 | 48 | 110 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.5 | ||
101.98 € | 1 | 12 giorni | 12 | 17 | 22 | 25 | 60 | 140 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.5 | ||
63.65 € | 1 | 12 giorni | 12 | 17 | 22 | 36 | 21 | 36 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in plastica | 0 | ||
77.86 € | 1 | 12 giorni | 12 | 17 | 22 | 36 | 20 | 34 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
79.37 € | 1 | 12 giorni | 12 | 17 | 22 | 36 | 28 | 50 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
85.89 € | 1 | 12 giorni | 12 | 17 | 22 | 36 | 40 | 78 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
94.08 € | 1 | 12 giorni | 12 | 17 | 22 | 36 | 50 | 100 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
89.92 € | 1 | 12 giorni | 12 | 17 | 22 | 36 | 36 | 80 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.5 | ||
108.18 € | 1 | 12 giorni | 12 | 17 | 22 | 36 | 48 | 110 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.5 | ||
114.91 € | 1 | 12 giorni | 12 | 17 | 22 | 36 | 60 | 140 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.5 | ||
78.78 € | 1 | 12 giorni | 14 | 20 | 25 | 33 | 34 | 60 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
83.15 € | 1 | 12 giorni | 14 | 20 | 25 | 33 | 48 | 90 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
88.74 € | 1 | 12 giorni | 14 | 20 | 25 | 44 | 34 | 60 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
93.11 € | 1 | 12 giorni | 14 | 20 | 25 | 44 | 48 | 90 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
82.60 € | 1 | 12 giorni | 15 | 21 | 25 | 33 | 34 | 60 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
86.97 € | 1 | 12 giorni | 15 | 21 | 25 | 33 | 48 | 90 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
88.74 € | 1 | 12 giorni | 15 | 21 | 25 | 44 | 34 | 60 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
93.11 € | 1 | 12 giorni | 15 | 21 | 25 | 44 | 48 | 90 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
70.43 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 25 | 25 | 40 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
73.45 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 25 | 34 | 60 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
77.82 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 25 | 48 | 90 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
83.35 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 25 | 63 | 124 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
82.17 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 25 | 34 | 70 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
86.91 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 25 | 48 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
92.78 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 25 | 63 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
75.77 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 33 | 25 | 40 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 |
Loading...
Operazione di vendita | Kit | f(mm) | 0 | Numero di boccole | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo albero | Senza albero |
Configura
Proprietà di base
dw(mm)
d1(mm)
dB(mm)
L1(mm)
L2(mm)
k(mm)
C(N)
L3(mm)
e(mm)
m(mm)
n(mm)
Tipo boccola
Tipo gabbia
f (gabbia)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali