Rondella tonda, ISO, Materiale speciale, Rivestimento standard (Nichelato / Cromatura)【1-5,000 Pezzi per confezione】

Rondella tonda, ISO, Materiale speciale, Rivestimento standard (Nichelato / Cromatura)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Viene inserito tra la Superficie Cuscinetto e la sezione di serraggio durante il serraggio di Viti o Bulloni della macchina. Norma ISO.
[Materiale speciale] Ottone
[ Rivestimento standard] Nichelato / Cromatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSI-BRH-M5
WSI-BRH-M6
WSI-BRH-M8
WSI-BRH-M10
WSI-BRH-M20
WSI-BRN-M2
WSI-BRN-M2.3
WSI-BRN-M2.6
WSI-BRN-M3
WSI-BRN-M4
WSI-BRN-M5
WSI-BRN-M6
WSI-BRN-M8
WSI-BRN-M10
WSI-BRN-M12
WSI-BRN-M14
WSI-BRN-M16
WSI-BRN-M20
WSI-BRN-M24
WSI-BRN-M30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Trattamento superficie (Dettaglio)

294.71 €

5,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Cromatura5.351Scatola/confezioneCromatura

214.19 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Cromatura6.461.6Scatola/confezioneCromatura

202.69 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Cromatura8.481.6Scatola/confezioneCromatura

1.50 €

500 16 giorni 10Cromatura10.5102Scatola/confezioneCromatura

147.86 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10Cromatura21203Scatola/confezioneCromatura

2.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura2.220.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

3.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura2.52.30.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura2.82.60.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

3.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura3.230.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

0.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Nichelatura4.340.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura5.351Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

0.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Nichelatura6.461.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

1.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura8.481.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

2.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura10.5102Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

2.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura13122.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

2.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura15142.5Scatola/confezione[Nichelatura] Nichelatura

1.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura17163Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

2.33 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura21203Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

486.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Nichelatura25244Scatola/confezione[Nichelatura] Nichelatura

16.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura31304Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Ottone

Supporto tecnico