Rondella tonda, ISO, compatta, Materiale speciale, Rivestimento standard【1-20,000 Pezzi per confezione】

Rondella tonda, ISO, compatta, Materiale speciale, Rivestimento standard

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Quando la controparte è in Legno, utilizzare una Rondella tonda con un Diametro esterno grande per il Legno per evitare depressioni
[Materiale speciale] Ottone
[ Rivestimento standard] Cromatura / Nichelato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSIS-BRH-M2.6
WSIS-BRH-M6
WSIS-BRH-M8
WSIS-BRH-M10
WSIS-BRH-M12
WSIS-BRH-M16
WSIS-BRH-M18
WSIS-BRH-M20
WSIS-BRN-M1.4
WSIS-BRN-M1.6
WSIS-BRN-M2
WSIS-BRN-M2.3
WSIS-BRN-M2.6
WSIS-BRN-M4
WSIS-BRN-M6
WSIS-BRN-M8
WSIS-BRN-M10
WSIS-BRN-M12
WSIS-BRN-M16
WSIS-BRN-M18
WSIS-BRN-M20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Trattamento superficie (Dettaglio)

714.29 €

20,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10Cromatura2.82.60.5Scatola/confezioneCromatura

246.63 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10Cromatura6.461.6Scatola/confezioneCromatura

169.37 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Cromatura8.481.6Scatola/confezioneCromatura

248.13 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10Cromatura10.5102Scatola/confezioneCromatura

120.83 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10Cromatura13122.5Scatola/confezioneCromatura

308.61 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10Cromatura17163Scatola/confezioneCromatura

678.02 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10Cromatura19183Scatola/confezioneCromatura

149.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10Cromatura21203Scatola/confezioneCromatura

3.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura1.51.40.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura1.71.60.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

0.14 €

0.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Nichelatura2.220.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

7.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura2.52.30.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura2.82.60.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura4.340.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura6.461.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

1.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura8.481.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

2.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura10.5102Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

2.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura13122.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

1.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura17163Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

4.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura19183Scatola/confezione[Nichelatura] Nichelatura

132.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Nichelatura21203Scatola/confezione[Nichelatura] Nichelatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Ottone

Supporto tecnico