Rondella tonda, JIS, compatta, Materiale speciale, Rivestimento standard (Nichel/ Cromo)【1-10,000 Pezzi per confezione】

Rondella tonda, JIS, compatta, Materiale speciale, Rivestimento standard (Nichel/ Cromo)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Quando la controparte è in Legno, utilizzare una Rondella tonda con un Diametro esterno grande per il Legno per evitare depressioni
[Materiale speciale]
· Ottone
[ Rivestimento standard]
· Nichelato / Cromatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSJS-BRH-M3
WSJS-BRH-M3.5
WSJS-BRH-M4
WSJS-BRH-M5
WSJS-BRH-M6
WSJS-BRH-M8
WSJS-BRN-M2
WSJS-BRN-M2.3
WSJS-BRN-M3
WSJS-BRN-M3.5
WSJS-BRN-M4
WSJS-BRN-M5
WSJS-BRN-M6
WSJS-BRN-M8
WSJS-BRN-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Trattamento superficie (Dettaglio)

1.76 €

1 Disponibile 6 giorni 10Cromatura3.330.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura

443.13 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10Cromatura3.83.50.5Scatola/confezioneCromatura

473.98 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Cromatura4.540.5Scatola/confezioneCromatura

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10Cromatura5.550.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura

303.40 €

5,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Cromatura6.560.8Scatola/confezioneCromatura

146.50 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Cromatura8.581.2Scatola/confezioneCromatura

5.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura2.320.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

0.14 €

0.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Nichelatura2.62.30.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura3.330.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura3.83.50.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

3.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura4.540.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura5.550.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura6.560.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

1.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura8.581.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

1.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nichelatura10.5101.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Ottone

Supporto tecnico