Rondella tonda, JIS, compatta, Materiale speciale, senza trattamento superficiale

Rondella tonda, JIS, compatta, Materiale speciale, senza trattamento superficiale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Quando la controparte è in Legno, utilizzare una Rondella tonda con un Diametro esterno grande per il Legno per evitare depressioni
[Materiale speciale] Titanio/ Ottone/ EN 1.4401 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSJS-316-M3
WSJS-316-M5
WSJS-316-M10
WSJS-BR-M2
WSJS-BR-M2.3
WSJS-BR-M3
WSJS-BR-M3.5
WSJS-BR-M4
WSJS-BR-M5
WSJS-BR-M6
WSJS-BR-M8
WSJS-BR-M10
WSJS-TI-M3
WSJS-TI-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Materiale: acciaio inox

0.19 €

0.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox3.330.5[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)

1.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox5.550.8[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)

2.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox10.5101.6[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10Ottone2.320.4-

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10Ottone2.62.30.4-

5.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10Ottone3.330.5-

4.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10Ottone3.83.50.5-

1.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10Ottone4.540.5-

0.31 €

0.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Ottone5.550.8-

0.15 €

0.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Ottone6.560.8-

1.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10Ottone8.581.2-

0.19 €

0.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Ottone10.5101.6-

1.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Classe titanio 2] Titanio3.330.5-

1.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Classe titanio 2] Titanio8.581.2-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Trattamento superficie N/A
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettaglio) N/A

Supporto tecnico