Rondella tonda, JIS, compatta, Acciaio, senza trattamento superficiale【1-10,000 Pezzi per confezione】

Rondella tonda, JIS, compatta, Acciaio, senza trattamento superficiale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Quando la controparte è in Legno, utilizzare una Rondella tonda con un Diametro esterno grande per il Legno per evitare depressioni
[Materiale]
· Acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSJS-ST-M2
WSJS-ST-M3
WSJS-ST-M3.5
WSJS-ST-M4
WSJS-ST-M5
WSJS-ST-M8
WSJS-ST-M10
WSJS-ST-M12
WSJS-ST-M14
WSJS-ST-M16
WSJS-ST-M18
WSJS-ST-M20
WSJS-ST-M22
WSJS-ST-M24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni 102.320.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.30 €

0.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.330.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

119.06 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103.83.50.5Scatola/confezione

11.65 €

1 Disponibile 6 giorni 104.540.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni 105.550.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.16 €

0.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.581.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.16 €

0.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.5101.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.23 €

0.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012.5122.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.27 €

0.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015142.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.88 €

1 Disponibile 6 giorni 1017162.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1019182.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1021202.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1023.5223.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.37 €

1 Disponibile 6 giorni 1025.5243.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Acciaio
Trattamento superficie Tessuto Materiale: acciaio EN 1.0330 Equiv. Trattamento superficie (Dettaglio) Tessuto

Supporto tecnico