Piastra terminale, serie VMPAL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VMPAL-EPL-FL40-IP40
VMPAL-EPL-SD9-IP40
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero massimo di bobine del solenoide N. componente produttore

30.14 €

1 22 giorni 32560942

22.42 €

1 17 giorni 8570777

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso, rinforzato con PA Pressione di esercizio min.(bar) -0.9 Pressione di esercizio max.(bar) 10
Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 50 Lunghezza(mm) 107.3
Larghezza(mm) 43 Grado di protezione IP40 Tensione di esercizio nominale DC(V) 24
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 3 - Tensocorrosione elevata Peso(g) 190

Supporto tecnico