Mini valvole ISO - Pilota

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V44A533A-X0020
V44A537A-X0090
V45A633A-X0020
V45A733A-X0020
V45AA33A-X0020
V45AB33A-X0020
V45AC33A-X0020
V405533A-X0070
V415633A-X0020
V415733A-X0020
V415833A-X0020
V415A33A-X0020
V415B33A-X0020
V415C33A-X0020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di pressioni d’esercizio
(Barra)
Gamma Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d’esercizio
(psi)
Gamma di temperature di esercizio
(Fahrenheit)
Funzione Gamma di temperature fluidi
(°C)
Funzionamento

85.95 €

1 5 giorni -0.9 - 16V44-26 - 232-15 - 80--2/5

76.83 €

1 5 giorni -0.9 - 16V44-26 - 232-15 - 80--2/5

85.95 €

1 5 giorni -0.9 - 10V45-15 - 50--APB-15 - 503/5

85.95 €

1 5 giorni -0.9 - 10V45-15 - 50--COE-15 - 503/5

82.48 €

1 5 giorni 0 - 10V45-15 - 50--NC-15 - 502 x 3/2

82.48 €

1 5 giorni 0 - 10V45-15 - 50--NO-15 - 502 x 3/2

82.48 €

1 5 giorni 0 - 10V45-15 - 50--NO/NC-15 - 502 x 3/2

81.70 €

1 5 giorni -0.9 - 16V40-15 - 80-5 - 122--2/5

80.30 €

1 5 giorni -0.9 - 10V41-15 - 50-5 - 122APB-3/5

80.30 €

1 5 giorni -0.9 - 10V41-15 - 50-5 - 122COE-3/5

80.30 €

1 5 giorni -0.9 - 10V41-15 - 50-5 - 122COP-3/5

61.47 €

1 5 giorni 0 - 10V41-15 - 50-5 - 122NC-2 x 3/2

61.47 €

1 5 giorni 0 - 10V41-15 - 50-5 - 122NO-2 x 3/2

61.47 €

1 5 giorni 0 - 10V41-15 - 50-5 - 122NO/NC-2 x 3/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione NEMA 4 Corpo Alluminio pressofuso Standard VDMA 24 563

Supporto tecnico