Valvole senza solenoide

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8259200.9150.00000
8273202.9100.00000
8273203.9100.00000
8273314.9100.00000
8273600.9100.00000
8274200.9100.00000
8274203.9300.00000
8274300.9100.00000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione d’esercizio massima
(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio
(Barra)
Gamma Collegamento elettrico Guarnizione alloggiamento kV valore flusso
(m3/h)
Codice bobina Misura porta

350.90 €

1 5 giorni 100 - 1082590DIN EN 175301-803 Forma ANBR-K3.49150G1/2

258.53 €

1 5 giorni 160.1 - 1682730DIN EN 175301-803 Forma ANBR3.89100G1/2

193.84 €

1 5 giorni 160.1 - 1682730DIN EN 175301-803 Forma AFPM3.89100G1/2

415.84 €

1 5 giorni 160.3 - 1682730DIN EN 175301-803 Forma AEPDM6.19100G3/4

805.37 €

1 5 giorni 100.1 - 1082730DIN EN 175301-803 Forma ANBR259100G1-1/2

184.00 €

1 5 giorni 160.1 - 1682740-NBR3.891001/2" NPT

254.92 €

1 5 giorni 160.1 - 1682740-FPM3.893001/2" NPT

229.23 €

1 5 giorni 160.1 - 1682740-NBR6.191003/4" NPT

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione EN 60529 IP65 Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 - 50 Corpo Acciaio inox
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) 14 - 122 Funzione NC Gamma di temperature fluidi(°C) -10 - 90
Tensione Nessuna bobina Funzionamento 2/2

Supporto tecnico