Valvole a pistone azionate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8536220.9151.22000
8536235.9151.02400
8536252.9151.02400
8536360.9150.00000
8536360.9151.02400
8536361.9151.02400
8536461.9154.11049
8537460.9151.02400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma kV valore flusso
(m3/h)
Gamma di temperature di esercizio
(Fahrenheit)
Tensione Codice bobina Misura porta

382.26 €

1 46 giorni 853604.4-4 - 122220 V DC9151G1/2

301.02 €

1 5 giorni 853604.4-4 - 12224 V DC9151G1/2

294.50 €

1 5 giorni 853604.4-4 - 12224 V DC9151G1/2

353.00 €

1 5 giorni 853607-4 - 122Nessuna bobina9150G3/4

320.50 €

1 5 giorni 853607-4 - 12224 V DC9151G3/4

391.94 €

1 5 giorni 853607-4 - 12224 V DC9151G3/4

468.94 €

1 46 giorni 8536010.5-4 - 122110 V AC 50/60 Hz9154G1

408.47 €

1 5 giorni 8537010.54 - 12224 V DC91511" NPT

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) 0.5 - 40 Classe di protezione EN 60529 IP65 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 - 50
Gamma di pressioni d’esercizio(psi) 7 - 580 Collegamento elettrico DIN EN 175301-803 Guarnizione alloggiamento NBR
Corpo Ottone Funzione NC Gamma di temperature fluidi(°C) -20 - 90
Funzionamento 2/2

Supporto tecnico