Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8259235.9151.02400 |
8259250.4682.02400 |
8259350.4682.02400 |
8259450.4682.02400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | kV valore flusso (m3/h) | Codice bobina | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
409.77 € | 1 | 5 giorni | 3.4 | 9151 | G1/2 | ||
736.90 € | 1 | 40 giorni | 3.4 | 4682 | G1/2 | ||
902.73 € | 1 | 40 giorni | 5.8 | 4682 | G3/4 | ||
922.41 € | 1 | 40 giorni | 8 | 4682 | G1 |
Loading...
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | 0 - 10 | Classe di protezione | EN 60529 IP65 | Gamma | 82590 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 - 50 | Collegamento elettrico | DIN EN 175301-803 Forma A | Guarnizione alloggiamento | NBR-K |
Corpo | Acciaio inox (DIN 1.4408, AISI 316) | Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) | 14 - 122 | Funzione | NC |
Gamma di temperature fluidi(°C) | -10 - 90 | Tensione | 24 V DC | Funzionamento | 2/2 |
Configura
Proprietà di base
kV valore flusso(m3/h)
Codice bobina
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali