Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Materiali | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Collegamento elettrico | Guarnizione alloggiamento | Corpo | Tipo filettatura | Coperchio terminale | Serie | Funzione | Gamma di temperature fluidi (°C) | Tensione | Codice bobina | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.5 - 10 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/8 | ||
342.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 - 8 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/8 | ||
341.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.5 - 10 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/8 | ||
547.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 - 8 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/8 | ||
395.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.5 - 10 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/4 | ||
383.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 - 8 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/4 | ||
647.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.5 - 10 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/4 | ||
635.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 - 8 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/4 | ||
312.82 € | 1 | 5 giorni | - | 1 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3030 | 2/5 | G1/4 | ||
312.82 € | 1 | 5 giorni | - | 1 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma A | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 230 V AC | 3030 | 2/5 | G1/4 | ||
316.23 € | 1 | 5 giorni | - | 1 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/5 | G1/4 | ||
418.03 € | 1 | 5 giorni | - | 1 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3030 | 2/5 | G1/4 | ||
418.03 € | 1 | 5 giorni | - | 1 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 230 V AC | 3030 | 2/5 | G1/4 | ||
428.27 € | 1 | 5 giorni | - | 1 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/5 | G1/4 | ||
474.01 € | 1 | 5 giorni | - | 2 - 8 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma A | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3050 | 2/5 | NAMUR | ||
551.12 € | 1 | 5 giorni | - | 3 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio | - | - | - | APB | - | 24 V DC | 3052 | 3/5 | G1/4 | ||
522.68 € | 1 | 5 giorni | - | 2 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma A | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 230 V AC | 3030 | 2/5 | G1/2 | ||
527.23 € | 1 | 5 giorni | - | 2 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/5 | G1/2 | ||
700.13 € | 1 | 5 giorni | - | 2 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 230 V AC | 3030 | 2/5 | G1/2 | ||
365.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | - | - | - | - | - | - | - | 2/3 | NAMUR | ||
201.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | - | - | - | - | - | - | - | 2/5 | NAMUR | ||
276.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | - | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/5 | NAMUR | ||
278.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
383.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/5 | G1/4 | ||
379.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 220 V AC 60 Hz | 0245 | 2/5 | G1/4 | ||
591.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | IP66 | 26360 | -10 - 60 | M20 x 1.5 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 4210 | 2/5 | G1/4 | ||
617.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | IP66 | 26360 | -10 - 60 | M20 x 1.5 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 220 V AC 60 Hz | 4211 | 2/5 | G1/4 | ||
334.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | - | - | - | - | - | - | - | 2/5 | NAMUR | ||
484.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | - | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/5 | NAMUR | ||
606.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
859.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/5 | G1/4 | ||
859.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 220 V AC 60 Hz | 0245 | 2/5 | G1/4 | ||
1,367.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | IP66 | 26360 | -10 - 60 | M20 x 1.5 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 4210 | 2/5 | G1/4 | ||
854.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 - 10 | Alluminio anodizzato | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | - | - | - | APB | - | - | - | 3/5 | NAMUR | ||
1,005.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 - 10 | Alluminio anodizzato | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 Forma A | NBR | Alluminio anodizzato | - | - | - | APB | - | 24 V DC | 0242 | 3/5 | NAMUR | ||
167.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | IP65 | 80207 | -20 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
242.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | IP65 | 80207 | -20 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/3 | G1/4 | ||
269.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | - | 80207 | -20 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
399.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | IP65 | 80207 | -20 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/3 | G1/4 | ||
399.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | IP65 | 80207 | -20 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 230 V AC 50/60 Hz | 0245 | 2/3 | G1/4 | ||
653.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | EEx me II T4/T6 | 80207 | -20 - 60 | M20 x 1.5 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 4210 | 2/3 | G1/4 | ||
685.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | EEx me II T4/T6 | 80207 | -20 - 60 | M20 x 1.5 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 230 V AC 50/60 Hz | 4211 | 2/3 | G1/4 | ||
1,955.72 € | 1 | 5 giorni | - | 2.5 - 10 | - | - | M/20000 | 5 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | Martonair | NC | 5 - 50 | 24 V DC | - | 2/3 | - | ||
1,722.55 € | 1 | 5 giorni | - | 2.5 - 10 | - | - | M/20000 | 5 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | Martonair | - | 5 - 50 | 24 V DC | - | 2/5 | - | ||
2,700.77 € | 1 | 5 giorni | - | 2.8 - 10 | - | - | M/20000 | 5 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | Martonair | APB | 5 - 50 | 24 V DC | - | 3/5 | - | ||
1,686.17 € | 1 | 5 giorni | - | 2 - 10 | - | - | Enots | 0 - 50 | - | - | Lega di zinco | - | Poliamide | - | - | - | 24 V DC | - | 2/5 | G1/8 | ||
1,890.91 € | 1 | 5 giorni | - | 2 - 10 | - | - | Enots | 0 - 50 | - | - | Lega di zinco | - | Poliamide | - | - | - | 24 V DC | - | 2/5 | G1/8 | ||
1,589.20 € | 1 | 5 giorni | - | 2 - 10 | - | - | Enots | 0 - 50 | - | - | Lega di zinco | - | Poliamide | - | - | - | 24 V DC | - | 2/5 | G1/4 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Pressione d’esercizio massima(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Materiali
Classe di protezione
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Collegamento elettrico
Guarnizione alloggiamento
Corpo
Tipo filettatura
Coperchio terminale
Serie
Funzione
Gamma di temperature fluidi(°C)
Tensione
Codice bobina
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali