Elettrovalvole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8259200.4682.02400
8259203.4682.02400
8259214.9304.23049
8259400.4682.02400
8259414.4682.02400
8273000.9101.02450
8273001.9101.02400
8273002.9101.02400
8273003.9101.02400
8273014.9101.02400
8273014.9101.02450
8273101.9101.23050
8273102.9101.02400
8273102.9101.23050
8273103.9101.02400
8273103.9101.02450
8273103.9101.23050
8273114.9101.02400
8273114.9101.23050
8273200.9100.02400
8273200.9101.02400
8273200.9101.02450
8273200.9101.23050
8273201.9101.02400
8273201.9101.02450
8273201.9101.23050
8273202.9101.02400
8273202.9101.23050
8273203.9101.02400
8273203.9101.02450
8273203.9101.23050
8273214.9100.23050
8273214.9101.02400
8273214.9101.02450
8273214.9101.23050
8273214.9169.02400
8273300.9101.02400
8273300.9101.02450
8273300.9101.23050
8273301.9101.02400
8273302.9101.02400
8273303.9101.02400
8273314.9101.02400
8273314.9101.23050
8273400.9101.02400
8273400.9101.02450
8273401.9101.02400
8273401.9101.23050
8273402.9101.02400
8273402.9101.23050
8273403.9100.11050
8273403.9101.02400
8273403.9101.12060
8273414.9101.02400
8273414.9101.02450
8273414.9101.23050
8273488.9101.02400
8273500.9101.02400
8273500.9101.23050
8273500.9151.23050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione d’esercizio massima
(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio
(Barra)
Classe di protezione Gamma Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Collegamento elettrico Guarnizione alloggiamento Corpo kV valore flusso
(m3/h)
Gamma di temperature di esercizio
(Fahrenheit)
Funzione Gamma di temperature fluidi
(°C)
Tensione Certificazione Codice bobina Funzionamento Misura porta

647.57 €

1 5 giorni 160 - 16EN 60529 IP6582590-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBR-KAcciaio inox3.414 - 122NC-10 - 9024 V DCATEX46822/2G1/2

629.15 €

1 32 giorni 160 - 16EN 60529 IP6582590-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AFPMAcciaio inox3.414 - 122NC-5 - 11024 V DCATEX46822/2G1/2

400.20 €

1 5 giorni 160 - 16EN 60529 IP6582590-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AEPDMAcciaio inox3.414 - 122NC-10 - 110230 V AC 50/60 Hz-93042/2G1/2

719.05 €

1 5 giorni 160 - 16EN 60529 IP6582590-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBR-KAcciaio inox814 - 122NC-10 - 9024 V DCATEX46822/2G1

745.59 €

1 5 giorni 160 - 16EN 60529 IP6582590-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AEPDMAcciaio inox814 - 122NC-10 - 11024 V DCATEX46822/2G1

208.45 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox1.914 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-91012/2G1/4

258.83 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox1.914 - 122NO-10 - 9024 V DC-91012/2G1/4

273.94 €

1 32 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox1.914 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G1/4

230.99 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AFPMAcciaio inox1.914 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G1/4

224.45 €

1 5 giorni 160.3 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AEPDMAcciaio inox1.914 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G1/4

224.45 €

1 5 giorni 160.3 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AEPDMAcciaio inox1.914 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-91012/2G1/4

258.83 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox314 - 122NO-10 - 90230 V AC 50 Hz-91012/2G3/8

254.38 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox314 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G3/8

250.13 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox314 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-91012/2G3/8

230.99 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AFPMAcciaio inox314 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G3/8

230.99 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AFPMAcciaio inox314 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-91012/2G3/8

230.99 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AFPMAcciaio inox314 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-91012/2G3/8

224.45 €

1 5 giorni 160.3 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AEPDMAcciaio inox314 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G3/8

228.11 €

1 5 giorni 160.3 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AEPDMAcciaio inox314 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-91012/2G3/8

214.32 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox3.814 - 122NC-10 - 9024 V DC-91002/2G1/2

211.93 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803NBRAcciaio inox3.814 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G1/2

211.93 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox3.814 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-91012/2G1/2

215.66 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803NBRAcciaio inox3.814 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-91012/2G1/2

261.88 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox3.814 - 122NO-10 - 9024 V DC-91012/2G1/2

261.88 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox3.814 - 122NO-10 - 9024 V AC 50 Hz-91012/2G1/2

266.45 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox3.814 - 122NO-10 - 90230 V AC 50 Hz-91012/2G1/2

253.62 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox3.814 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G1/2

253.62 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox3.814 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-91012/2G1/2

234.47 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AFPMAcciaio inox3.814 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G1/2

234.47 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AFPMAcciaio inox3.814 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-91012/2G1/2

238.36 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AFPMAcciaio inox3.814 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-91012/2G1/2

226.64 €

1 5 giorni 160.3 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AEPDMAcciaio inox3.814 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-91002/2G1/2

231.69 €

1 5 giorni 160.3 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AEPDMAcciaio inox3.814 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G1/2

227.94 €

1 5 giorni 160.3 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AEPDMAcciaio inox3.814 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-91012/2G1/2

231.69 €

1 5 giorni 160.3 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AEPDMAcciaio inox3.814 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-91012/2G1/2

266.21 €

1 5 giorni 163 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AEPDMAcciaio inox3.814 - 122NC-10 - 9024 V DC-91692/2G1/2

334.50 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803NBRAcciaio inox6.114 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G3/4

328.85 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox6.514 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-91012/2G3/4

334.50 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803NBRAcciaio inox6.114 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-91012/2G3/4

379.31 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox6.114 - 122NO-10 - 9024 V DC-91012/2G3/4

376.49 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox6.114 - 122NC-10 - 90Nessuna bobina-91012/2G3/4

358.01 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AFPMAcciaio inox6.114 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G3/4

353.32 €

1 5 giorni 160.3 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AEPDMAcciaio inox6.114 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G3/4

353.32 €

1 5 giorni 160.3 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AEPDMAcciaio inox6.114 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-91012/2G3/4

343.68 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803NBRAcciaio inox9.514 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G1

338.00 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox9.514 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-91012/2G1

388.01 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox9.514 - 122NO-10 - 9024 V DC-91012/2G1

388.01 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox9.514 - 122NO-10 - 90230 V AC 50 Hz-91012/2G1

386.14 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox9.514 - 122NC-10 - 90Nessuna bobina-91012/2G1

386.14 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox9.514 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-91012/2G1

368.46 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AFPMAcciaio inox9.514 - 122NC-10 - 90110 V AC 50 Hz-91002/2G1

369.76 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AFPMAcciaio inox9.514 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G1

369.76 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AFPMAcciaio inox9.514 - 122NC-10 - 90120 V AC 60 Hz-91012/2G1

364.91 €

1 5 giorni 160.3 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AEPDMAcciaio inox9.514 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G1

358.88 €

1 5 giorni 160.3 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AEPDMAcciaio inox9.514 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-91012/2G1

364.91 €

1 5 giorni 160.3 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma AEPDMAcciaio inox9.514 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-91012/2G1

428.15 €

1 5 giorni 160.3 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox9.514 - 122NC-10 - 90Nessuna bobina-91012/2G1

737.06 €

1 5 giorni 100.1 - 10EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox2314 - 122NC-10 - 9024 V DC-91012/2G1-1/4

724.29 €

1 5 giorni 100.1 - 10EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox2314 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-91012/2G1-1/4

775.68 €

1 5 giorni 160.1 - 16EN 60529 IP6582730-10 - 50DIN EN 175301-803 Forma ANBRAcciaio inox2314 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-91512/2G1-1/4

Loading...

Supporto tecnico