Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Materiali | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d’esercizio (psi) | Collegamento elettrico | Tipo filettatura | Standard | Funzione | Gamma di temperature fluidi (°C) | Tensione | Codice bobina | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | NBR | IP65 con connettore (escluso) | 24011 | -25 - 60 | - | DIN EN 175301-803 Forma A | BSPP | SIL3 | - | -25 - 60 | 24 V DC | 0800 | 3/2 universale | G1/4 | ||
324.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | NBR | IP65 con connettore (escluso) | 24011 | -25 - 60 | - | DIN EN 175301-803 Forma A | BSPP | SIL3 | - | -25 - 60 | 230 V AC | 3803 | 3/2 universale | G1/4 | ||
490.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | NBR | IP66 con premicavo (escluso) | 24011 | -40 - 80 | - | M20 x 1.5 | NPT | SIL3 | - | -25 - 80 | 24 V DC | 4260 | 3/2 universale | 1/4" NPT | ||
564.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | NBR | IP66 con premicavo (escluso) | 24011 | -40 - 80 | - | 1/2NPT | NPT | SIL3 | - | -25 - 80 | 24 V DC | 4660 | 3/2 universale | 1/4" NPT | ||
245.63 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 40 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/2 | G1/4 | ||
182.57 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 35 | - | - | 95000 | - | - | - | - | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
244.74 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 35 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/2 | G1/4 | ||
279.68 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 35 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC 50/60 Hz | 3206 | 2/2 | G1/4 | ||
182.28 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 10 | - | - | 95000 | - | - | - | - | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
272.65 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 10 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0200 | 2/2 | G1/4 | ||
267.13 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 10 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 Forma A | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC 50/60 Hz | 3204 | 2/2 | G1/4 | ||
178.46 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 12 | - | - | 95000 | - | - | - | - | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
248.55 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 12 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0700 | 2/2 | G1/4 | ||
361.02 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 12 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC 50/60 Hz | 3703 | 2/2 | G1/4 | ||
591.50 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 12 | - | EEx me II T5/T4 | 95000 | - | - | M20 x 1.5 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 4230 | 2/2 | G1/4 | ||
307.30 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 14 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/2 | G1/4 | ||
394.18 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 14 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3803 | 2/2 | G1/4 | ||
223.14 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 7 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
306.30 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 7 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/2 | G1/4 | ||
393.17 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 7 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC 50/60 Hz | 3803 | 2/2 | G1/4 | ||
221.55 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 5 | - | IP65 | 95000 | - | - | - | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
304.29 € | 1 | 5 giorni | - | 5 - 0 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/2 | G1/4 | ||
391.16 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 5 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3803 | 2/2 | G1/4 | ||
424.30 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 20 | - | IP65 | 95000 | - | - | - | BSPP | - | NO | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
486.06 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 20 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 Forma A | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/2 | G1/4 | ||
520.70 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 20 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 Forma A | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 230 V AC | 3206 | 2/2 | G1/4 | ||
425.30 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 10 | - | IP65 | 95000 | - | - | - | BSPP | - | NO | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
487.57 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 10 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 Forma A | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/2 | G1/4 | ||
208.78 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 10 | - | - | 96000 | - | 0 - 145 | - | - | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
271.16 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 10 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 Forma A | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/3 | G1/4 | ||
301.79 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 10 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0700 | 2/3 | G1/4 | ||
305.80 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 10 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 Forma A | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3206 | 2/3 | G1/4 | ||
210.08 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 18 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
294.76 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 18 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0700 | 2/3 | G1/4 | ||
391.16 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 18 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3703 | 2/3 | G1/4 | ||
456.93 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 18 | - | EEx me II T5/T4 | 96000 | - | - | M20 x 1.5 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 4230 | 2/3 | G1/4 | ||
267.63 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 6 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0200 | 2/3 | G1/4 | ||
299.27 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 6 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3204 | 2/3 | G1/4 | ||
210.70 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 14 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
295.25 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 14 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0700 | 2/3 | G1/4 | ||
391.66 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 14 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3703 | 2/3 | G1/4 | ||
602.04 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 14 | - | EEx me II T5/T4 | 96000 | - | - | M20 x 1.5 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 4230 | 2/3 | G1/4 | ||
244.33 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 8 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
331.91 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 8 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0827 | 2/3 | G1/4 | ||
441.37 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 8 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3805 | 2/3 | G1/4 | ||
239.93 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 10 | - | - | 96000 | - | 0 - 145 | - | - | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
322.87 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 10 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G1/4 | ||
409.73 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 10 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3803 | 2/3 | G1/4 | ||
241.33 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 7 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
323.87 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 7 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 Forma A | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G1/4 | ||
411.24 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 7 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 Forma A | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3803 | 2/3 | G1/4 | ||
444.38 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 9 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | - | - | NO | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
505.64 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 9 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/3 | G1/4 | ||
540.78 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 9 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 230 V AC | 3206 | 2/3 | G1/4 | ||
444.89 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 9 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | BSPP | - | NO | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
529.75 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 9 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 24 V DC | 0700 | 2/3 | G1/4 | ||
626.15 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 9 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 230 V AC | 3703 | 2/3 | G1/4 | ||
690.42 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 9 | - | EEx me II T5/T4 | 96000 | - | - | M20 x 1.5 | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 24 V DC | 4230 | 2/3 | G1/4 | ||
479.03 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 6 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | BSPP | - | NO | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
561.37 € | 1 | 5 giorni | - | 0 - 6 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G1/4 |
Loading...
Guarnizione alloggiamento | NBR | Corpo | Ottone |
---|
Configura
Proprietà di base
Pressione d’esercizio massima(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Materiali
Classe di protezione
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Gamma di pressioni d’esercizio(psi)
Collegamento elettrico
Tipo filettatura
Standard
Funzione
Gamma di temperature fluidi(°C)
Tensione
Codice bobina
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali