Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Materiali | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Collegamento elettrico | Guarnizione alloggiamento | Tipo filettatura | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Funzione | Gamma di temperature fluidi (°C) | Tensione | Codice bobina | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.86 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | Plastica PBT | IP65 | 97100 | -15 - 60 | DIN EN 175301-803 | - | - | -13 - 122 | - | -15 - 60 | - | - | 2/5 | G1/8 | ||
147.49 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | Plastica PBT | IP65 con connettore (escluso) | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma A | - | BSPP | -13 - 122 | NC | -15 - 60 | 24 V DC | 3036 | 2/5 | G1/8 | ||
147.49 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | Plastica PBT | IP65 con connettore (escluso) | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma A | - | BSPP | -13 - 122 | NC | -15 - 60 | 230 V AC | 3036 | 2/5 | G1/8 | ||
144.06 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | Plastica PBT | IP65 con connettore (escluso) | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma B | - | - | -13 - 122 | - | -15 - 60 | 24 V DC | 3050 | 2/5 | G1/8 | ||
164.52 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | Plastica PBT | IP65 con connettore (escluso) | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma B | - | - | -13 - 122 | - | -15 - 60 | 24 V DC | 3051 | 2/5 | G1/8 | ||
136.13 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | Plastica PBT | IP65 | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | - | -13 - 122 | - | -15 - 60 | - | - | 2/5 | G1/8 | ||
161.19 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | Plastica PBT | IP65 con connettore (escluso) | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma B | - | BSPP | -13 - 122 | NC | -15 - 60 | 24 V DC | 3050 | 2/5 | G1/8 | ||
140.73 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | Plastica PBT | IP65 | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | - | -13 - 122 | NO | -15 - 60 | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
166.12 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | Plastica PBT | IP65 con connettore (escluso) | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma B | - | - | -13 - 122 | NO | -15 - 60 | 24 V DC | 3050 | 2/5 | G1/4 | ||
568.70 € | 1 | 5 giorni | 2.5 - 8 | - | IP66 con premicavo (escluso) | 97105 | -40 - 80 | M20 x 1.5 | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/5 | 1/4" NPT | ||
304.70 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | - | 97105 | -40 - 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
568.70 € | 1 | 5 giorni | 2.5 - 8 | - | IP66 con premicavo (escluso) | 97105 | -40 - 80 | M20 x 1.5 | - | - | - | - | - | 24 V DC | 4200 | 2/5 | G1/4 | ||
175.85 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | Plastica PBT | IP65 | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | - | -13 - 122 | - | -15 - 60 | - | - | 2/5 | G1/8 | ||
208.53 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | - | 97105 | -40 - 65 | - | - | - | - | NO | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
258.66 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | Plastica PBT | IP65 | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | - | -13 - 122 | APB | -15 - 60 | - | - | 2/5 | G1/8 | ||
281.67 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | Plastica PBT | IP65 | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | - | -13 - 122 | APB | -15 - 60 | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
169.32 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | Plastica PBT | IP65 | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | - | -13 - 122 | NC | -15 - 60 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
81.86 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | IP65 | 97300 | -15 - 50 | - | NBR | - | - | - | -15 - 50 | Nessuna bobina | - | 2/5 | G1/4 | ||
115.60 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | IP65 con connettore (escluso) | 97300 | -15 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma A | NBR | - | - | - | -15 - 50 | 24 V DC | 3036 | 2/5 | G1/4 | ||
115.60 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | IP65 con connettore (escluso) | 97300 | -15 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma A | NBR | - | - | - | -15 - 50 | 230 V AC | 3036 | 2/5 | G1/4 | ||
113.28 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | IP65 con connettore (escluso) | 97300 | -15 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma B | NBR | - | - | - | -15 - 50 | 24 V DC | 3050 | 2/5 | G1/4 | ||
113.28 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | IP65 con connettore (escluso) | 97300 | -15 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma B | NBR | - | - | - | -15 - 50 | 230 V AC | 3050 | 2/5 | G1/4 |
Loading...
Corpo | Alluminio anodizzato |
---|
Configura
Proprietà di base
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Materiali
Classe di protezione
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Collegamento elettrico
Guarnizione alloggiamento
Tipo filettatura
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Funzione
Gamma di temperature fluidi(°C)
Tensione
Codice bobina
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali