Valvole a spola senza premistoppa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VSP550045

Codice componente
VSP550045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

270.38 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione d’esercizio massima(Barra) 16 Classe di protezione IP65 Gamma SXE
Gamma di temperature di esercizio(°C) -15 - 50 Corpo Alluminio Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) 5 - 176
Serie ISO a stella Standard ISO 5599-1 Funzione Uscita aggiuntiva M12 x 1-4 pin, PNP, per uscita diagnostica secondo DIN EN ISO 13849
Tensione 24 V DC Funzionamento 2/5

Si trova sulla pagina di Valvole a spola senza premistoppa, il codice articolo è il seguente: VSP550045.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VSP550045.

Supporto tecnico