Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza diametro cilindro (mm) | Lunghezza della corsa (mm) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
784.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | M5 | ||
787.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | M5 | ||
804.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 75 | M5 | ||
859.15 € | 1 | 5 giorni | 16 | 25 | M5 | ||
865.72 € | 1 | 5 giorni | 16 | 50 | M5 | ||
891.29 € | 1 | 5 giorni | 16 | 75 | M5 | ||
902.45 € | 1 | 5 giorni | 16 | 100 | M5 | ||
947.05 € | 1 | 5 giorni | 16 | 125 | M5 | ||
1,084.77 € | 1 | 5 giorni | 25 | 50 | M5 | ||
1,095.92 € | 1 | 5 giorni | 25 | 75 | M5 | ||
1,154.29 € | 1 | 5 giorni | 25 | 100 | M5 | ||
1,162.82 € | 1 | 5 giorni | 25 | 125 | M5 | ||
1,221.85 € | 1 | 5 giorni | 25 | 150 | M5 | ||
1,229.06 € | 1 | 5 giorni | 25 | 175 | M5 | ||
1,204.14 € | 1 | 5 giorni | 32 | 75 | G1/8 | ||
1,210.69 € | 1 | 5 giorni | 32 | 100 | G1/8 | ||
1,261.20 € | 1 | 5 giorni | 32 | 125 | G1/8 | ||
1,271.03 € | 1 | 5 giorni | 32 | 150 | G1/8 | ||
1,327.43 € | 1 | 5 giorni | 32 | 175 | G1/8 | ||
1,373.34 € | 1 | 5 giorni | 32 | 200 | G1/8 | ||
1,504.51 € | 1 | 5 giorni | 40 | 100 | G1/8 | ||
1,512.38 € | 1 | 5 giorni | 40 | 125 | G1/8 | ||
1,562.23 € | 1 | 5 giorni | 40 | 150 | G1/8 | ||
1,570.09 € | 1 | 5 giorni | 40 | 175 | G1/8 | ||
1,617.32 € | 1 | 5 giorni | 40 | - | G1/8 |
Loading...
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | 1 - 8 | Gamma | M/60100/M | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0 - 80 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | BSPP | Coperchi terminali | Lega di alluminio anodizzato | Smorzamento | Ammortizzazione tampone |
Pressione d’esercizio minima(Barra) | 1 | Funzionamento | Doppia azione |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza diametro cilindro(mm)
Lunghezza della corsa(mm)
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali