Valvole pilota in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8466000.9101.02400
8466000.9101.23050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione

90.01 €

1 5 giorni 24 V DC

90.01 €

1 5 giorni 230 V AC 50 Hz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(Barra) 10 Gamma di pressioni d'esercizio(Barra) 1 - 10 Classe di protezione EN 60529 IP65
Gamma 84660 Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 - 60 Collegamento elettrico DIN EN 175301-803
Guarnizione alloggiamento TPU Corpo Alluminio Funzione NC
Gamma di temperature fluidi(°C) -10 - 60 Codice bobina 9101 Funzionamento 2/3
Misura porta G1/4

Supporto tecnico