Valvole a sede angolare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8452200.0000.00000
8452300.0000.00000
8452400.0000.00000
8474200.0000.00000
8474300.0000.00000
8474400.0000.00000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio massima
(Barra)
Gamma di pressioni d'esercizio
(Barra)
Materiali Gamma kV valore flusso
(m3/h)
Tipo filettatura Elastomeri Misura porta

360.56 €

1 5 giorni 160 - 16Acciaio inossidabile845204.8BSPPPTFEG1/2

399.19 €

1 5 giorni 100 - 10Acciaio inossidabile8452010BSPPPTFEG3/4

462.89 €

1 5 giorni 100 - 10Acciaio inossidabile8452014BSPPPTFEG1

341.05 €

1 5 giorni 160 - 16-847404.8--G1/2

386.63 €

1 5 giorni 80 - 8-8474010--G3/4

446.95 €

1 5 giorni 50 - 5-8474014--G1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 - 60 Guarnizione alloggiamento PTFE Corpo Acciaio inossidabile
Funzione NC Gamma di temperature fluidi(°C) -10 - 180 Funzionamento 2/2

Supporto tecnico