Pressostati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1801505000000000
1801605000000000
1801615000000000
1801715000000000
1811505000000000
1811605000000000
1811615000000000
1811715000000000
1812500000000000
1812600000000000
1812700000000000
1812800000000000
1841615000000000
1851615000000000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di pressioni d’esercizio
(Barra)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Collegamento elettrico Gamma di temperature fluidi
(°C)
Gamma pressione
(Barra)
Certificazione Sovrapressione
(Barra)
Misura porta

821.02 €

1 5 giorni --25 - 80Premistoppa Pg 13,5-10 - 1000.5 - 6-20G1/4

661.06 €

1 5 giorni --25 - 80Premistoppa Pg 13,5-10 - 1000.5 - 10-20G1/4

1,110.71 €

1 5 giorni --25 - 80M20 x 1.5-10 - 1000.5 - 10-20G1/2

816.34 €

1 5 giorni --25 - 80M20 x 1.5-10 - 1001 - 16-50G1/2

591.74 €

1 5 giorni --25 - 80Premistoppa Pg 13,5-10 - 1000.5 - 6-20G1/4

585.24 €

1 5 giorni --25 - 80Premistoppa Pg 13,5-10 - 1000.5 - 10-20G1/4

663.72 €

1 5 giorni --25 - 80M20 x 1.5-10 - 1000.5 - 10-20G1/2

683.80 €

1 5 giorni --25 - 80M20 x 1.5-10 - 1001 - 16-50G1/2

703.85 €

1 5 giorni -0.025 - 1.6-25 - 80DIN EN 175301-803 Forma A-10 - 1000 - 0.025-0.5G1/4

622.33 €

1 5 giorni -0.025 - 1.6-25 - 80DIN EN 175301-803 Forma A-10 - 1000 - 0.06-0.5G1/4

743.88 €

1 5 giorni -0.025 - 1.6-25 - 80DIN EN 175301-803 Forma A-10 - 1000.004 - 0.16-0.5G1/4

755.77 €

1 5 giorni -0.025 - 1.6-25 - 80DIN EN 175301-803 Forma A-10 - 1000 - 0.25-0.5G1/4

1,228.08 €

1 5 giorni --10 - 75M20 x 1.5-10 - 750.5 - 10ATEX20G1/2

1,252.94 €

1 5 giorni --10 - 75M20 x 1.5-10 - 750.5 - 10ATEX20G1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma 20D

Supporto tecnico