Gomito autosigillante - conico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C014J0418
C014J0618
C014J0628
C014J0818
C014J0828
C014J1028
C014J1038
C014J1048
C014J1238
C014J1248
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Con filettatura

5.57 €

10 5 giorni 4R1/8

5.98 €

10 5 giorni 6R1/8

6.28 €

10 5 giorni 6R1/4

6.68 €

10 5 giorni 8R1/8

6.80 €

10 5 giorni 8R1/4

9.62 €

5 5 giorni 10R1/4

10.12 €

5 5 giorni 10R3/8

13.57 €

5 5 giorni 10R1/2

13.97 €

5 5 giorni 12R3/8

14.27 €

5 5 giorni 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0 - 60 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) -0.9 - 10 Corpo Plastica PBT
Serie Pneufit C

Supporto tecnico