Collegamento dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M00200300
M00200400
M00200600
S00200400
S00200600
S00200800
S00201000
S00201200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d’esercizio
(Barra)
Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Corpo Serie

2.22 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 103Plastica PBTPneufit M

2.30 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 104Plastica PBTPneufit M

2.30 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 106Plastica PBTPneufit M

16.37 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 154acciaio inossidabile (1.4404/316)Pneufit S

16.55 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 156acciaio inossidabile (1.4404/316)Pneufit S

18.97 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 158acciaio inossidabile (1.4404/316)Pneufit S

25.79 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 1510acciaio inossidabile (1.4404/316)Pneufit S

38.25 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 1512acciaio inossidabile (1.4404/316)Pneufit S

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico