Banjo avvolto (fuori)- cono

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C0TB00418
C0TB00428
C0TB00618
C0TB00628
C0TB00638
C0TB00818
C0TB00828
C0TB00838
C0TB00848
C0TB01028
C0TB01038
C0TB01048
C0TB01228
C0TB01238
C0TB01248
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Con filettatura

6.87 €

5 5 giorni 4R1/8

7.57 €

10 5 giorni 4R1/4

8.08 €

5 5 giorni 6R1/8

8.32 €

10 5 giorni 6R1/4

11.83 €

5 5 giorni 6R3/8

8.08 €

10 5 giorni 8R1/8

8.32 €

5 5 giorni 8R1/4

13.15 €

5 5 giorni 8R3/8

15.33 €

5 5 giorni 8R1/2

9.88 €

1 5 giorni 10R1/4

13.38 €

5 5 giorni 10R3/8

14.32 €

5 5 giorni 10R1/2

11.05 €

1 5 giorni 12R1/4

15.80 €

5 5 giorni 12R3/8

16.57 €

5 5 giorni 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0 - 60 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) -0.9 - 10 Corpo Plastica PBT
Tipo filettatura ISO rc Serie Pneufit C

Supporto tecnico