Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C0C510418 |
C0C510428 |
C0C510438 |
C0C510448 |
C0C510618 |
C0C510628 |
C0C510638 |
C0C510648 |
C0C510818 |
C0C510828 |
C0C510838 |
C0C510848 |
C0C511018 |
C0C511028 |
C0C511038 |
C0C511048 |
C0C511238 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
9.12 € | 5 | 5 giorni | 4 | ||
10.48 € | 5 | 5 giorni | 4 | ||
12.17 € | 5 | 5 giorni | 4 | ||
15.15 € | 1 | 5 giorni | 4 | ||
9.25 € | 5 | 5 giorni | 6 | ||
10.70 € | 5 | 5 giorni | 6 | ||
12.32 € | 5 | 5 giorni | 6 | ||
15.37 € | 1 | 5 giorni | 6 | ||
9.47 € | 5 | 5 giorni | 8 | ||
11.15 € | 5 | 5 giorni | 8 | ||
12.60 € | 5 | 5 giorni | 8 | ||
15.58 € | 1 | 5 giorni | 8 | ||
10.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | ||
11.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | ||
12.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | ||
16.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | ||
13.77 € | 1 | 5 giorni | 12 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | 0 - 60 | Pressione d’esercizio massima(Barra) | 10 | Corpo | Plastica PBT |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | BSPP | Serie | Pneufit C |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali