Controllo del flusso e controllo pilota

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C01GN0618
C01GN0628
C01GN0818
C01GN0828
C01GN0838
C01GN1038
C01GN1048
C01GN1238
C01GN1248
C02GN0618
C02GN0628
C02GN0818
C02GN0828
C02GN0838
C02GN1038
C02GN1048
C02GN1238
C02GN1248
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Con filettatura

40.47 €

1 5 giorni 6R1/8

48.07 €

1 5 giorni 6R1/4

40.47 €

1 5 giorni 8R1/8

48.07 €

1 5 giorni 8R1/4

52.30 €

1 5 giorni 8R3/8

64.85 €

1 5 giorni 10R3/8

109.68 €

1 5 giorni 10R1/2

76.60 €

1 5 giorni 12R3/8

105.53 €

1 5 giorni 12R1/2

38.45 €

5 5 giorni 6G1/8

50.40 €

5 5 giorni 6G1/4

42.50 €

1 5 giorni 8G1/8

50.40 €

1 5 giorni 8G1/4

52.52 €

1 5 giorni 8G3/8

64.85 €

1 5 giorni 10G3/8

82.37 €

1 5 giorni 10G1/2

83.68 €

1 5 giorni 12G3/8

87.12 €

1 5 giorni 12G1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0 - 60 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) -0.9 - 10 Corpo Plastica PBT
Tipo filettatura ISO rc Serie Pneufit C

Supporto tecnico