Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | Con filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.77 € | 10 | 5 giorni | 4 | M5 | ||
4.45 € | 1 | 5 giorni | 4 | G1/8A | ||
4.88 € | 1 | 5 giorni | 6 | M5 | ||
5.02 € | 10 | 5 giorni | 6 | G1/8A | ||
6.13 € | 10 | 5 giorni | 6 | G1/4A | ||
5.53 € | 10 | 5 giorni | 8 | G1/8A | ||
6.13 € | 10 | 5 giorni | 8 | G1/4A | ||
9.12 € | 10 | 5 giorni | 10 | G1/4A | ||
9.37 € | 10 | 5 giorni | 10 | G1/8A | ||
8.07 € | 10 | 5 giorni | 6 | G1/8 | ||
9.37 € | 10 | 5 giorni | 6 | G1/4 | ||
9.97 € | 1 | 5 giorni | 8 | G1/8 | ||
13.65 € | 10 | 5 giorni | 8 | G1/4 | ||
19.60 € | 10 | 5 giorni | 4 | M5 | ||
21.07 € | 10 | 5 giorni | 4 | G1/8 | ||
23.27 € | 10 | 5 giorni | 6 | M5 | ||
21.07 € | 10 | 5 giorni | 6 | G1/8 | ||
23.52 € | 10 | 5 giorni | 6 | G1/4 | ||
22.37 € | 10 | 5 giorni | 8 | G1/8 | ||
23.52 € | 10 | 5 giorni | 8 | G1/4 | ||
38.13 € | 10 | 5 giorni | 8 | G3/8 | ||
23.52 € | 10 | 5 giorni | 10 | G1/4 | ||
27.08 € | 10 | 5 giorni | 10 | G3/8 | ||
32.78 € | 10 | 5 giorni | 12 | G3/8 | ||
39.93 € | 10 | 5 giorni | 12 | G1/2 | ||
7.93 € | 10 | 5 giorni | - | - | ||
7.93 € | 10 | 5 giorni | - | - | ||
5.77 € | 10 | 5 giorni | - | - | ||
8.02 € | 10 | 5 giorni | - | - | ||
8.83 € | 1 | 5 giorni | - | - | ||
1.98 € | 10 | 5 giorni | - | - | ||
1.98 € | 10 | 5 giorni | - | - | ||
2.20 € | 10 | 5 giorni | - | - | ||
2.33 € | 10 | 5 giorni | - | - | ||
2.77 € | 10 | 5 giorni | - | - | ||
5.63 € | 10 | 5 giorni | - | - | ||
2.78 € | 10 | 5 giorni | 4 | - | ||
3.40 € | 10 | 5 giorni | 5 | - | ||
3.50 € | 10 | 5 giorni | 6 | - | ||
3.53 € | 10 | 5 giorni | 8 | - | ||
4.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | - | ||
5.93 € | 10 | 5 giorni | 12 | - | ||
8.48 € | 10 | 5 giorni | 14 | - | ||
1.43 € | 10 | 5 giorni | - | - | ||
2.17 € | 10 | 5 giorni | - | - | ||
2.27 € | 10 | 5 giorni | - | - | ||
2.37 € | 10 | 5 giorni | - | - | ||
2.77 € | 10 | 5 giorni | - | - | ||
6.68 € | 1 | 5 giorni | 4 | - | ||
7.43 € | 10 | 5 giorni | 5 | - | ||
8.38 € | 10 | 5 giorni | 6 | - | ||
9.93 € | 1 | 5 giorni | 8 | - | ||
16.23 € | 10 | 5 giorni | 10 | - | ||
19.00 € | 10 | 5 giorni | 12 | - | ||
13.85 € | 10 | 5 giorni | 14 | - | ||
3.47 € | 10 | 5 giorni | 4 | - | ||
3.57 € | 10 | 5 giorni | 5 | - | ||
3.63 € | 1 | 5 giorni | 6 | - | ||
3.73 € | 1 | 5 giorni | 8 | - | ||
5.15 € | 10 | 5 giorni | 10 | - |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20 - 80 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | -0.9 - 18 | Corpo | Poliamide |
---|---|---|---|---|---|
Serie | Pneufit |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Con filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali