Raccordi a innesto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
97413833
97413843
97413845
97413848
97413853
97413855
97413858
97413865
97413868
97413875
97413879
97450304
97450305
97450306
97450307
97450308
97450313
97450315
97450336
97450392
97450447
97450448
97450456
97450464
97451104
97451105
97451106
97451107
97451108
97451113
97451115
97451136
97451404
97451405
97451406
97451407
97451408
97451413
97451415
97451436
97452145
97452153
97452155
97452165
97466631
97466633
97466635
97466643
97466644
97466645
97466648
97466653
97466655
97466658
97466663
97466665
97466668
97466670
97466675
97466679
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Con filettatura

45.27 €

10 5 giorni 6M12 x 1.5

67.57 €

10 5 giorni 8M12 x 1.5

72.38 €

10 5 giorni 8M16 x 1.5

79.30 €

1 5 giorni 8M22 x 1.5

68.57 €

10 5 giorni 10M12 x 1.5

65.27 €

10 5 giorni 10M16 x 1.5

52.10 €

1 5 giorni 10M22 x 1.5

71.37 €

1 5 giorni 12M16 x 1.5

62.10 €

10 5 giorni 12M22 x 1.5

65.27 €

10 5 giorni 16M22 x 1.5

70.12 €

1 5 giorni 16M16 x 1.5

33.87 €

1 5 giorni 6-

37.50 €

1 5 giorni 8-

44.60 €

1 5 giorni 10-

48.08 €

1 5 giorni 12-

82.45 €

1 5 giorni 16-

123.25 €

1 5 giorni 9-

82.30 €

1 5 giorni 15-

73.03 €

1 5 giorni 11-

81.47 €

1 5 giorni 14-

28.92 €

1 5 giorni 6-

30.90 €

1 5 giorni 6-

31.73 €

1 5 giorni 8-

28.27 €

1 5 giorni 10-

36.68 €

10 5 giorni 6-

42.97 €

1 5 giorni 8-

48.08 €

10 5 giorni 10-

52.55 €

1 5 giorni 12-

68.08 €

10 5 giorni 16-

54.52 €

10 5 giorni 9-

83.48 €

5 5 giorni 15-

54.92 €

1 5 giorni 11-

57.00 €

1 5 giorni 6-

61.30 €

1 5 giorni 8-

70.55 €

1 5 giorni 10-

70.55 €

1 5 giorni 12-

95.80 €

1 5 giorni 16-

64.28 €

10 5 giorni 9-

97.23 €

5 5 giorni 15-

82.73 €

1 5 giorni 11-

65.00 €

1 5 giorni 8M16 x 1.5

65.60 €

20 5 giorni 10M12 x 1.5

70.73 €

1 5 giorni 10M16 x 1.5

87.73 €

10 5 giorni 12M16 x 1.5

42.05 €

1 5 giorni 6M10 x 1

41.48 €

10 5 giorni 6M12 x 1.5

44.30 €

10 5 giorni 6M12 x 1.5

39.83 €

1 5 giorni 8M12 x 1.5

42.97 €

10 5 giorni 8M14 x 1.5

42.47 €

1 5 giorni 8M16 x 1.5

42.97 €

10 5 giorni 8M22 x 1.5

39.83 €

10 5 giorni 10M12 x 1.5

42.97 €

1 5 giorni 10M16 x 1.5

42.97 €

10 5 giorni 10M22 x 1.5

52.28 €

10 5 giorni 12M12 x 1.5

52.55 €

1 5 giorni 12M16 x 1.5

45.43 €

1 5 giorni 12M22 x 1.5

84.70 €

10 5 giorni 15M22 x 1.5

51.55 €

10 5 giorni 16M22 x 1.5

46.17 €

10 5 giorni 16M16 x 1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -40 - 100 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) 0 - 10 Serie Fleetfit
Standard DIN 74324

Supporto tecnico