Adattatore a T girevole - conico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C01670418
C01670428
C01670438
C01670618
C01670628
C01670638
C01670648
C01670818
C01670828
C01670838
C01670848
C01671018
C01671028
C01671038
C01671048
C01671218
C01671228
C01671238
C01671248
C01671638
C01671648
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Con filettatura

3.33 €

10 5 giorni 4R1/8

3.55 €

10 5 giorni 4R1/4

3.55 €

10 5 giorni 4R3/8

3.55 €

1 5 giorni 6R1/8

3.73 €

10 5 giorni 6R1/4

4.15 €

10 5 giorni 6R3/8

4.45 €

10 5 giorni 6R1/2

3.95 €

10 5 giorni 8R1/8

4.15 €

1 5 giorni 8R1/4

4.35 €

10 5 giorni 8R3/8

5.78 €

5 5 giorni 8R1/2

5.07 €

5 5 giorni 10R1/8

5.07 €

5 5 giorni 10R1/4

5.37 €

1 5 giorni 10R3/8

5.78 €

5 5 giorni 10R1/2

6.08 €

5 5 giorni 12R1/8

6.08 €

5 5 giorni 12R1/4

6.18 €

5 5 giorni 12R3/8

6.28 €

1 5 giorni 12R1/2

10.53 €

1 5 giorni 16R3/8

10.73 €

10 5 giorni 16R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0 - 60 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) -0.9 - 10 Corpo Plastica PBT
Tipo filettatura ISO rc Serie Pneufit C

Supporto tecnico