Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C00220400 |
C00220600 |
C00220800 |
C00221000 |
C00221200 |
C00221600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 10 | 5 giorni | 4 | ||
1.22 € | 10 | 5 giorni | 6 | ||
1.32 € | 10 | 5 giorni | 8 | ||
1.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | ||
2.03 € | 10 | 5 giorni | 12 | ||
2.03 € | 10 | 5 giorni | 16 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | 0 - 60 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | -0.9 - 10 | Corpo | Plastica PBT |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | ISO rc | Serie | Pneufit C |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali