Attacchi a sgancio rapido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
233110018
233110028
233120018
233120028
233130400
233130600
233130900
233160400
233160600
233210018
233210028
233220018
233220028
233260400
233260600
233310028
233320028
233410028
233420028
234110028
234110038
234110048
234120028
234120038
234120048
234130600
234130900
234131300
234210028
234210038
234210048
234220028
234220038
234220048
234230600
234230900
234231300
237110028
237110038
237120028
237120038
237210028
237210038
237220028
237220038
237610028
237610038
237620028
237620038
238110028
238110038
238110048
238120028
238120038
238120048
238130600
238130900
238131300
238210028
238210038
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Filettatura femmina Flusso
(l/min)
Con filettatura

2.68 €

10 5 giorni 233--560G1/8

3.67 €

1 5 giorni 233--560G1/4

2.58 €

1 5 giorni 233-G1/8560G1/8

2.68 €

10 5 giorni 233-G1/4560G1/4

1.97 €

10 5 giorni 233--560-

1.83 €

10 5 giorni 233--560-

2.20 €

10 5 giorni 233--560-

2.73 €

10 5 giorni 2336-560-

2.73 €

10 5 giorni 2338-560-

10.88 €

1 5 giorni 233--560G1/8

10.88 €

1 5 giorni 233--560G1/4

11.60 €

1 5 giorni 233-G1/8560G1/8

11.60 €

1 5 giorni 233-G1/4560G1/4

11.48 €

1 5 giorni 2336-560-

11.48 €

1 5 giorni 2338-560-

19.50 €

1 5 giorni 233--310G1/4

11.17 €

1 5 giorni 233-G1/4310G1/4

14.73 €

1 5 giorni 233--310G1/4

14.73 €

1 5 giorni 233-G1/4310G1/4

4.28 €

1 5 giorni 234--1800R1/4

4.57 €

1 5 giorni 234--1800R3/8

8.38 €

1 5 giorni 234--1800R1/2

4.28 €

1 5 giorni 234-G1/41800G1/4

4.88 €

1 5 giorni 234-G3/81800G3/8

10.67 €

1 5 giorni 234-G1/21800G1/2

4.28 €

1 5 giorni 234--1800-

4.28 €

1 5 giorni 234--1800-

4.72 €

1 5 giorni 234--1800-

19.50 €

1 5 giorni 234--1800R1/4

19.50 €

1 5 giorni 234--1800R3/8

19.60 €

1 5 giorni 234--1800R1/2

19.50 €

1 5 giorni 234-G1/41800G1/4

19.50 €

1 5 giorni 234-G3/81800G3/8

19.50 €

1 5 giorni 234-G1/21800G1/2

19.50 €

1 5 giorni 234--1800-

21.02 €

1 5 giorni 234--1800-

19.50 €

1 5 giorni 234--1800-

8.23 €

1 5 giorni 237--900R1/4

5.80 €

1 5 giorni 237--900R3/8

4.07 €

1 5 giorni 237-G1/4900G1/4

7.12 €

1 5 giorni 237-G3/8900G3/8

19.30 €

1 5 giorni 237--900R1/4

20.22 €

1 5 giorni 237--900R3/8

20.22 €

1 5 giorni 237-G1/4900G1/4

19.20 €

1 5 giorni 237-G3/8900G3/8

48.25 €

1 5 giorni 237--900R1/4

72.17 €

1 5 giorni 237--900R3/8

48.25 €

1 5 giorni 237-G1/4900G1/4

46.83 €

1 5 giorni 237-G3/8900G3/8

1.93 €

10 5 giorni 238--1000G1/4

3.08 €

10 5 giorni 238--1000G3/8

4.03 €

10 5 giorni 238--1000G1/2

2.20 €

10 5 giorni 238-G1/41000G1/4

2.03 €

1 5 giorni 238-G3/81000G3/8

2.97 €

1 5 giorni 238-G1/21000G1/2

1.53 €

10 5 giorni 238--1000-

2.97 €

10 5 giorni 238--1000-

2.55 €

10 5 giorni 238--1000-

8.65 €

1 5 giorni 238--1000G1/4

8.65 €

1 5 giorni 238--1000G3/8

Loading...

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20 - 100 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) 0 - 35

Supporto tecnico