Stelo Y

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C00840400
C00840600
C00840604
C00840800
C00840806
C00841000
C00841008
C00841200
C00841210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)

3.73 €

10 5 giorni 4

3.85 €

10 5 giorni 6

3.85 €

10 5 giorni 4

4.97 €

10 5 giorni 8

4.87 €

10 5 giorni 6

5.47 €

10 5 giorni 10

5.27 €

10 5 giorni 8

6.48 €

5 5 giorni 12

6.28 €

10 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0 - 60 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) -0.9 - 10 Corpo Plastica PBT
Tipo filettatura ISO rc Serie Pneufit C

Supporto tecnico