Adattatori maschi dritti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
242250628
34034608
34034609
34034610
34034615
34034616
34034617
34034618
34034619
34034625
34034626
34034627
34034634
34034635
34034636
36053002
36053004
36053005
36053006
36053008
36053010
36053011
36053012
36053013
36053019
36053020
36053021
36053028
36053029
36053030
36053031
36053044
36053045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d’esercizio
(Barra)
di lavoro Gamma Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Corpo Lunghezza del tubo O/D
(Pollici)
Con filettatura

2.30 €

10 5 giorni -18 - 70-0.9 - 10Ottone placcato in nichel246Ottone placcato in nichel-G1/4

5.23 €

100 5 giorni --Ottone secondo BS 2874:1986 (CZ 121), Nichel brillanteEnot 34--3/1R1/8

5.62 €

1 5 giorni --Ottone secondo BS 2874:1986 (CZ 121), Nichel brillanteEnot 34---R1/8

7.23 €

50 5 giorni --Ottone secondo BS 2874:1986 (CZ 121), Nichel brillanteEnot 34--5/1R1/8

5.87 €

1 5 giorni --Ottone secondo BS 2874:1986 (CZ 121), Nichel brillanteEnot 34--3/1R1/4

5.87 €

1 5 giorni --Ottone secondo BS 2874:1986 (CZ 121), Nichel brillanteEnot 34---R1/4

5.87 €

1 5 giorni --Ottone secondo BS 2874:1986 (CZ 121), Nichel brillanteEnot 34--5/1R1/4

8.37 €

50 5 giorni --Ottone secondo BS 2874:1986 (CZ 121), Nichel brillanteEnot 34---R1/4

17.95 €

20 5 giorni --Ottone secondo BS 2874:1986 (CZ 121), Nichel brillanteEnot 34---R1/4

8.37 €

1 5 giorni --Ottone secondo BS 2874:1986 (CZ 121), Nichel brillanteEnot 34--5/1R3/8

8.37 €

50 5 giorni --Ottone secondo BS 2874:1986 (CZ 121), Nichel brillanteEnot 34---R3/8

17.35 €

1 5 giorni --Ottone secondo BS 2874:1986 (CZ 121), Nichel brillanteEnot 34---R3/8

15.22 €

1 5 giorni --Ottone secondo BS 2874:1986 (CZ 121), Nichel brillanteEnot 34--5/1R1/2

15.60 €

25 5 giorni --Ottone secondo BS 2874:1986 (CZ 121), Nichel brillanteEnot 34---R1/2

16.85 €

20 5 giorni --Ottone secondo BS 2874:1986 (CZ 121), Nichel brillanteEnot 34--2/1R1/2

4.78 €

100 5 giorni ---Enot 364--R1/8

2.73 €

100 5 giorni ---Enot 366--R1/8

3.50 €

50 5 giorni ---Enot 368--R1/8

5.10 €

1 5 giorni ---Enot 3610--R1/8

6.35 €

1 5 giorni ---Enot 364--R1/4

2.87 €

100 5 giorni ---Enot 366--R1/4

2.87 €

1 5 giorni ---Enot 368--R1/4

3.98 €

1 5 giorni ---Enot 3610--R1/4

8.60 €

25 5 giorni ---Enot 3612--R1/4

3.98 €

50 5 giorni ---Enot 368--R3/8

3.98 €

1 5 giorni ---Enot 3610--R3/8

8.35 €

1 5 giorni ---Enot 3612--R3/8

7.37 €

1 5 giorni ---Enot 368--R1/2

7.37 €

1 5 giorni ---Enot 3610--R1/2

7.97 €

1 5 giorni ---Enot 3612--R1/2

16.07 €

1 5 giorni ---Enot 3616--R1/2

12.57 €

10 5 giorni ---Enot 3612--R3/4

16.43 €

25 5 giorni ---Enot 3616--R3/4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico