Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C0A700405 |
C0A700618 |
C0A700828 |
C0A701028 |
C0A701038 |
C0A701238 |
C0A701248 |
C0N700618 |
C0N700828 |
C0N701028 |
C0N701038 |
C0N701238 |
C0N701248 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | Con filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 1 | 5 giorni | 4 | M5 | ||
4.05 € | 5 | 5 giorni | 6 | G1/8 | ||
5.27 € | 5 | 5 giorni | 8 | G1/4 | ||
6.18 € | 5 | 5 giorni | 10 | G1/4 | ||
9.53 € | 5 | 5 giorni | 10 | G3/8 | ||
10.53 € | 1 | 5 giorni | 12 | G3/8 | ||
11.85 € | 1 | 5 giorni | 12 | G1/2 | ||
4.37 € | 5 | 5 giorni | 6 | R1/8 | ||
5.60 € | 5 | 5 giorni | 8 | R1/4 | ||
6.00 € | 5 | 5 giorni | 10 | R1/4 | ||
7.03 € | 5 | 5 giorni | 10 | R3/8 | ||
7.73 € | 1 | 5 giorni | 12 | R3/8 | ||
8.85 € | 1 | 5 giorni | 12 | R1/2 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | 0 - 60 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | -0.9 - 10 | Corpo | Plastica PBT |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | ISO rc | Serie | Pneufit C |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Con filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali